MAX7469

预发布

HDTV连续可变的抗混叠滤波器

支持所有视频格式,通过优化角频率可以改善视频质量,降低噪声

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 连续可调的抗混叠滤波器
    • 5MHz至34MHz,调节级数为256
  • 支持各种标准视频和计算机输入格式
    • 480i、480p、720p、1080i
    • QVGA、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA
    • Y Pb Pr、GsBR、RGBHV、Y/C、CVBS
  • 接收各种同步输入
    • Y同步、G同步、外部同步(正或负)
  • 缓冲输出驱动标准150Ω视频负载
    • 0dB (MAX7469)
    • +6dB (MAX7470)
  • 直流或交流耦合输出
  • 单+5V模拟电源和+3.3V数字电源
  • 5mW关断模式
  • 20引脚TQFN无铅封装

MAX7469/MAX7470为三通道、视频抗混叠滤波器和缓冲器,可理想用于高清(HD)或标清(SD)电视(TV)系统,与1080i、720p、480p和480i扫描系统以及计算机格式兼容。MAX7469/MAX7470支持分量视频格式(Y Pb Pr、GsBR和RGBHV)和复合视频信号(CVBS)及S端子(Y/C)。

MAX7469/MAX7470在使用ADC或视频编码器进行数字转换之前能够限制输入带宽,用于抗混叠滤波、抑制带外噪声。MAX7469/MAX7470的频率响应特性可以通过I²C接口连续调节,调节范围从低于SD分辨率到高于HD分辨率,调节级数为256。

MAX7469/MAX7470输出缓冲器能够以2VP-P信号摆幅驱动标准的150Ω负载。输入为交流耦合,输出可以为直流或交流耦合。MAX7469的增益为0dB,而MAX7470的增益为+6dB。两种器件都采用20引脚TQFN封装,并工作在0°C至+85°C扩展商业级温度范围。

应用

  • HDTV (LCD、PDP、DLP、CRT)
  • 家庭影院
  • 个人录像机
  • 机顶盒

MAX7469
HDTV连续可变的抗混叠滤波器
MAX7469、MAX7470:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7469的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览