MAX7440

过期

6通道、集成视频重建滤波器

6通道视频重建滤波器,可替代30个元件,节省空间、降低成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 取代30个或更多分立元件
  • 理想用于CVBS、Y/C (S视频)和RGB或Y Pb Pr应用
  • 27MHz处45dB衰减
  • -0.2dB通带响应
  • 适用于STB的SCART接口
  • +5V单电源供电
  • 输入共模范围包括地电位
  • 直流耦合输入,直流/交流耦合输出
  • 14引脚SO封装
MAX7440
6通道、集成视频重建滤波器
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
有源滤波器 3
MAX7428 过期 标准清晰度、视频重建滤波器及缓冲器
MAX7430 过期 标准清晰度、视频重建滤波器及缓冲器
MAX7432 过期 标准清晰度、视频重建滤波器及缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7440的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览