MAX7432

过期

标准清晰度、视频重建滤波器及缓冲器

低成本、高性能、标准定义视频重建滤波器和缓冲器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 理想用于NTSC、PAL和SDTV的CVBS、Y/C (S视频)和RGB (YPbPr)输出
  • 6阶连续时间低通滤波器
  • 驱动两路150Ω视频负载
  • 四级通带高频提升控制
  • 输入2:1复用器
  • 输出禁止
  • 滤波器旁路
  • +5V单电源
  • 细小的8引脚SOT23封装(MAX7428)、10引脚µMAX封装(MAX7430)和14引脚TSSOP封装(MAX7432)
MAX7432
标准清晰度、视频重建滤波器及缓冲器
MAX7428、MAX7430、MAX7432:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览