MAX7409

量产

五阶、低通、开关电容滤波器

尺寸最小的低功耗5阶滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 五阶低通滤波器
    • 贝塞尔响应(MAX7409/MAX7413)
    • 巴特沃兹响应(MAX7410/MAX7414)
  • 时钟可调转折频率(1Hz至15kHz)
  • 单电源供电
    • +5V (MAX7409/MAX7410)
    • +3V (MAX7413/MAX7414)
  • 低功耗
    • 1.2mA(工作模式)
    • 0.2µA(关断模式)
  • 采用8引脚µMAX®/DIP封装
  • 低输出偏移:±4mV
  • 单通道五阶贝塞尔和巴特沃兹开关电容滤波器。F (c):15kHz(最大值)

MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414五阶低通开关电容滤波器(SCF)采用+5V (MAX7409/MAX7410)或+3V (MAX7413/MAX7414)单电源供电。这些器件仅消耗1.2mA电流,支持1Hz至15kHz转角频率,非常适合用于低功耗后置DAC滤波和抗混叠应用。它们提供关断模式,可以将供电电流降至0.2µA。

这些器件提供两种时钟选项:内置时钟(通过使用外部电容实现),或者外部时钟(用于实现更严格的转折频率控制)。偏置调节引脚支持进行DC输出电平的调节。

MAX7409/MAX7413贝塞尔滤波器提供低过冲和快速建立,MAX7410/MAX7414巴特沃兹滤波器则提供尽可能平坦的通带响应。其固定响应将设计任务简化为选择时钟频率。

 

应用

  • ADC抗混叠
  • 气囊电子装置
  • CT2基站
  • DAC后置滤波
  • 语音处理

MAX7409
五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7409、MAX7410、MAX7413、MAX7414:典型工作电路
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
有源滤波器 7
MAX7408 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7411 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7412 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7415 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7401 量产 八阶、低通、贝塞尔、开关电容滤波器
MAX7405 量产 八阶、低通、贝塞尔、开关电容滤波器
MAX7480 量产 八阶、低通、巴特沃兹、开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAXFILTERBRD

MAX7408、MAX7409、MAX7410、MAX7411、MAX7412、MAX7413、MAX7414、MAX7415、MAX7418、MAX7419、MAX7420、MAX7421、MAX7422、MAX7423、MAX7424和MAX7425评估板

特性和优点

  • CLK焊盘用于外部时钟频率输入
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAXFILTERBRD是尚未安装器件的PCB,设计用于评估MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 5阶低通开关电容滤波器(SCF)。

请联系工厂申请引脚兼容的MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 SCF免费样品,进行评估。

应用

  • ADC抗混叠
  • CT2基站
  • DAC后置滤波
  • 语音处理

MAXFILTERBRD
MAX7408、MAX7409、MAX7410、MAX7411、MAX7412、MAX7413、MAX7414、MAX7415、MAX7418、MAX7419、MAX7420、MAX7421、MAX7422、MAX7423、MAX7424和MAX7425评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7409的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览