MAX5259
量产+3V/+5V、低功耗、8位八通道DAC,带有满摆幅输出缓冲器
业内尺寸最小、速率最高、带缓冲输出的8通道DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 超小型16引脚QSOP封装
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 低电源电流:1.3mA
- 低功耗关断模式
- 0.24µA (MAX5259)
- 0.45µA (MAX5258)
- ±1LSB DNL(最大值)
- ±1LSB INL(最大值)
- 地至VDD基准输入范围
- 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
- 10MHz串行接口,与SPI、QSPI(CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和MICROWIRE兼容
- 双缓冲寄存器支持同步更新
- 用于菊花链连接的串行数据输出
MAX5258/MAX5259均为+3V/+5V单电源、数字串行输入、电压输出、8位八通道数模转换器(DAC)。内部精密缓冲器提供轨到轨摆幅,基准输入范围从地扩展到正电源。+5V (MAX5258)和+3V (MAX5259)均具有10µA(最大值)关断模式。
串行接口为双缓冲:一个16位输入移位寄存器后接八个8位输入寄存器和八个8位DAC寄存器。16位串行字由2个“无关”位、3个地址位、3个控制位和8个数据位组成。输入和DAC寄存器都可以通过单个软件命令进行独立更新或同时更新。异步控制输入低电平有效LDAC可支持同时更新所有8个DAC寄存器。
该接口与SPI™、QSPI™(CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和MICROWIRE™兼容。缓冲数字数据输出用于串行器件的菊花链连接。
MAX5258/MAX5259采用16引脚QSOP封装。
应用
- 数字增益与失调控制
- 便携式仪表
- 可编程衰减器
- 可编程电流源
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5259EEE+ | QSOP | ||
| MAX5259EEE+T | QSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX5259EEE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5259的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论