概览
优势和特点
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 支持标准SPI™接口
- USB至PC连接(带有电缆)
- USB供电
- 16引脚DAC输出信号插头
- 经过验证的PCB布局
- 无铅并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5258评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估MAX5258低功耗、8位、八路数模转换器(DAC)。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示MAX5258的性能。
MAX5258评估板的PCB装有MAX5258EEE+。该评估板还可用于评估MAX5259EEE+低功耗、8位八路DAC (2.7V至3.6V)。如需申请MAX5259EEE+的免费样品,请与工厂联系。
应用
- 数字增益与失调控制
- 便携式仪表
- 可编程衰减器
- 可编程电流源
文档
-
MAX5258EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5258 and MAX5259 Data Sheet (Rev. 0)2008/11/14PDF480K