MAX5258

量产

+3V/+5V、低功耗、8位八通道DAC,带有满摆幅输出缓冲器

业内尺寸最小、速率最高、带缓冲输出的8通道DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 超小型16引脚QSOP封装
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 低电源电流:1.3mA
  • 低功耗关断模式
    • 0.24µA (MAX5259)
    • 0.45µA (MAX5258)
  • ±1LSB DNL(最大值)
  • ±1LSB INL(最大值)
  • 地至VDD基准输入范围
  • 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
  • 10MHz串行接口,与SPI、QSPI(CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和MICROWIRE兼容
  • 双缓冲寄存器支持同步更新
  • 用于菊花链连接的串行数据输出

MAX5258/MAX5259均为+3V/+5V单电源、数字串行输入、电压输出、8位八通道数模转换器(DAC)。内部精密缓冲器提供轨到轨摆幅,基准输入范围从地扩展到正电源。+5V (MAX5258)和+3V (MAX5259)均具有10µA(最大值)关断模式。

串行接口为双缓冲:一个16位输入移位寄存器后接八个8位输入寄存器和八个8位DAC寄存器。16位串行字由2个“无关”位、3个地址位、3个控制位和8个数据位组成。输入和DAC寄存器都可以通过单个软件命令进行独立更新或同时更新。异步控制输入低电平有效LDAC可支持同时更新所有8个DAC寄存器。

该接口与SPI、QSPI(CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和MICROWIRE兼容。缓冲数字数据输出用于串行器件的菊花链连接。

MAX5258/MAX5259采用16引脚QSOP封装。

 

应用

  • 数字增益和失调控制
  • 便携式仪器仪表
  • 可编程衰减器
  • 可编程电流源

MAX5258
+3V/+5V、低功耗、8位八通道DAC,带有满摆幅输出缓冲器
MAX5258、MAX5259:引脚配置
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
数模转换器(DAC) 3
MAX521 量产 四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出
MAX528 量产 八通道、串行、8位DAC,带有输出缓冲器
MAX529 量产 八通道、串行、8位DAC,带有输出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5258EVKIT

MAX5258和MAX5259评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 支持标准SPI™接口
  • USB至PC连接(带有电缆)
  • USB供电
  • 16引脚DAC输出信号插头
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5258评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估MAX5258低功耗、8位、八路数模转换器(DAC)。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示MAX5258的性能。

MAX5258评估板的PCB装有MAX5258EEE+。该评估板还可用于评估MAX5259EEE+低功耗、8位八路DAC (2.7V至3.6V)。如需申请MAX5259EEE+的免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 数字增益与失调控制
  • 便携式仪表
  • 可编程衰减器
  • 可编程电流源

MAX5258EVKIT
MAX5258和MAX5259评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5258的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览