MAX529
量产八通道、串行、8位DAC,带有输出缓冲器
- 产品模型
- 9
概述
- 现采用节省空间的SSOP封装
- 8个缓冲同相输出
- 缓冲器禁用控制
- 2对差分基准输入
- 3线串行接口
- +5V单电源或±5V双电源供电(MAX529)
- 低功耗关断
- 稳定驱动输出电容负载
MAX528/MAX529均为单片器件,在节省空间的紧缩小型封装(SSOP)中集成了八通道8位数模转换器(DAC)、8个输出缓冲器和串行接口逻辑。MAX528采用高达15V的单电源或高达20V的分离电源供电,包括+5V/-15V、+12V/-5V和+15V/-5V。MAX529采用+5V单电源或±5V分离电源供电。对于这两款器件,关断引脚可将电流消耗降至50µA以下,从而保留所有内部DAC数据。
为每对8个的模拟输出提供三种可串行编程的输出模式。无缓冲模式将内部R-2R DAC网络直接连接到输出引脚,从而降低了功耗并避免了缓冲器的DC错误。全缓冲模式在R-2R网络和输出之间插入了缓冲器,提供+5mA/-2mA输出驱动能力。半缓冲输出模式类似,但功耗更低,同时在单极性输出配置中仍提供高达15mA的输出驱动能力。串行数据可以通过“菊花链”从一个器件传递到另一个器件。上电时,所有数据位均复位为0,并且模拟输出会进入无缓冲模式。
应用
- 数字校准
- 数字增益与失调调节
- 微控模拟输出
- 替代多路微调电位器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX529CAG+ | 24-Lead SSOP (8.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX529CAG+T | 24-Lead SSOP (8.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX529CPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX529CWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX529CWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX529EAG+ | 24-Lead SSOP (8.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX529EPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX529EWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX529EWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数模转换器(DAC) 1 | ||
| MAX521 | 量产 | 四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX529的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论