MAX4889C
量产2.5/5.0/8.0Gbps PCIe无源开关
高速PCI Express无源开关,以极低的插入损耗和回波损耗支持Gen II信号切换
- 产品模型
- 2
概述
- +3.3V单电源供电
- 支持PCIe Gen I、Gen II和GEN III数据速率
- 支持SAS I、SAS II和SAS 6.0Gbps (MAX4889C)
- 优异的回波损耗指标
- 4.0GHz下优于-22dB (典型值)
- 小尺寸3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装
- 采用工业标准的引脚排列
MAX4889B/MAX4889C高速无源开关可在台式机或笔记本PC的两个接收端之间切换PCI Express® (PCIe)数据。MAX4889B/MAX4889C是四路双刀/双掷(4 x DPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4889B/MAX4889C具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号路径。
MAX4889C专用于输入和输出均采用容性耦合的系统(例如:SAS),提供10µA (典型值)源电流,_OUT_端接有对地的60kΩ (典型值)内部偏置电阻。
MAX4889B/MAX4889C可完全工作于+3.3V (典型值)单电源。这两款器件采用工业标准的3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装;工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 台式PC
- 笔记本PC
- 服务器
- 视频图形卡—SLI™ (可扩展连接接口)和CrossFire™
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4889CETO+ | LFCSP | ||
| MAX4889CETO+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4889C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论