MAX4852H
双路SPDT模拟开关,可处理超摆幅信号
Viewing:
概述
- 符合USB 2.0全速(12MB)和USB 1.1信号开关要求
- 可切换大于VCC的信号
- 0.1ns偏差
- 3.5Ω/7Ω导通电阻
- -3dB带宽:135MHz
- +2V至+5.5V的电源范围
- 与1.8V逻辑兼容
- 低电源电流
- 1µA (MAX4852)
- 5µA (MAX4850)
- 10µA (MAX4850H/MAX4852H)
- 提供节省空间(3mm x 3mm)的16引脚TQFN封装
MAX4850/MAX4850H/MAX4852/MAX4852H系列是双路SPDT (单刀/双掷)开关,工作在+2V至+5.5V单电源,可以处理大于电源摆幅的信号。这些开关具有3.5Ω或3.5Ω/7Ω的低导通电阻与低导通电容,可理想用于音频与数据信号的切换。
MAX4850/MAX4850H配置为两个SPDT开关,具有两个比较器,用于耳机检测或静音/传送按键功能。MAX4852配置为两个SPDT开关,不具备比较器,用于1µA的低电源电流。
对于超摆幅应用,这些器件提供信号通过或高阻两种选择。对于MAX4850/MAX4852,即使在超出正电源摆幅的情况下,信号(高达5.5V)也可以不失真地通过开关。对于MAX4850H/MAX4852H,当输入信号超出电源摆幅时,开关输入变为高阻状态。
MAX4850/MAX4850H/MAX4852/MAX4852H提供节省空间的(3mm x 3mm)、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 音频信号切换
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA及其它手持设备
- USB开关
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模拟开关与多路复用器 1 | ||
| MAX4717 | 量产 | 4.5Ω/20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4852H的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论