MAX4745H
量产低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
可处理负信号摆幅,提供无喀嗒声的音频性能,采用小尺寸10引脚、µDFN封装(2mm x 2mm)
- 产品模型
- 2
概述
- 低至VCC - 5.5V的负信号可无失真通过
- 内部旁路电阻有助于降低咔嗒声(MAX4744/MAX4744H)
- 0.6Ω (典型值)导通电阻
- 0.1Ω (最大)通道间匹配
- 0.55Ω (最大)导通电阻平坦度
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 0.01% (典型值)的总谐波失真
- -75dB (典型值)串扰(100kHz)
- -68dB (典型值)关断隔离(100kHz)
- 采用10引脚µDFN封装(2mm x 2mm)
MAX4744/MAX4744H/MAX4745/MAX4745H/MAX4746H双路SPDT (单刀双掷)音频开关能够处理负信号,允许低至VCC - 5.5V的信号无失真通过。这些模拟开关具有低导通电阻、低电源电流和+1.8V至+5.5V单电源供电等特性。
MAX4744/MAX4744H具备内部旁路电阻,在常开(NO)端和常闭(NC)端未连通时,能够自动为这两个端子的电容放电,当开关在预先充有电荷的两个端点之间切换音频信号时,能够抑制咔嗒声。MAX4746H的NC_端具有内部旁路电阻。当音频信号在预充电点之间切换时,该旁路电阻可降低咔哒声。先断后合功能进一步降低咔嗒声。MAX4744/MAX4745采用两个控制位CB1和CB2控制开关;MAX4744H/MAX4745H/MAX4746H采用一个控制位控制两个开关,使能输入/EN用来控制开关进入高阻模式。MAX4744H/MAX4745H/MAX4746H内置保护网络,防止VCC = 0V时电压加至COM_端。
这些器件采用节省空间的10引脚µDFN封装(2mm x 2mm),工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA及其它手持设备
- 电源切换
- 扬声器开关
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4745ELB+ | LFCSP | ||
| MAX4745ELB+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4745H的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论