MAX4740H
量产四路SPDT音频开关
ST Microelectronics四通道SPDT模拟开关STG3699的引脚兼容产品
- 产品模型
- 5
概述
- 低导通电阻(0.61Ω典型值)
- 0.06Ω (典型值)通道间匹配
- 0.32Ω (典型值)导通电阻平坦度
- 1.6V至5.5V单电源供电
- 较高的电源抑制比有助于降低电源噪声(-60dB典型值)
- 0.08%的总谐波失真
- -68dB (100kHz典型值)串扰
- -64dB (100kHz典型值)关断隔离
- 低电源电流(0.3µA典型值)
- 低漏电流(0.1µA典型值)
- 引脚兼容于ST Micro的STG3699
- 纤小的(3mm x 3mm) 16引脚TQFP-EP封装和(2.5mm x 2.5mm) 16引脚超薄型QFN封装
MAX4740/MAX4740H低导通电阻(0.61Ω典型值)模拟开关采用1.6V至5.5V单电源供电。MAX4740/MAX4740H为四路、单刀双掷(SPDT)开关,用于选通音频信号,引脚兼容于ST Microelectronics的STG3699 SPDT模拟开关。
MAX4740为SPDT开关,MAX4740H为四路SPDT开关,具有高阻模式。开关逻辑由两位控制字(CB1和CB2)控制。MAX4740/MAX4740H通道间导通电阻相互匹配(0.06Ω),低电源电流(0.3µA)有助于延长电池寿命。
MAX4740/MAX4740H采用纤小的3mm x 3mm 16引脚TQFN-EP封装和2.5mm x 2.5mm 16引脚超薄型QFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA及其它手持设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4740ETE+ | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4740ETE+T | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4740EVE+T | LFCSP | ||
| MAX4740HETE+ | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4740HETE+T | 16-Lead TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX4740ETE+ | 量产 | |
| MAX4740HETE+ | 量产 | |
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX4740ETE+ | 量产 | |
| MAX4740ETE+T | 量产 | |
| MAX4740EVE+T | 量产 | |
| MAX4740HETE+ | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX4740ETE+ | 量产 | |
| MAX4740ETE+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4740ETE+ | 量产 | |
| MAX4740ETE+T | 量产 | |
| MAX4740HETE+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4740ETE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模拟开关与多路复用器 1 | ||
| MAX4910 | 量产 | 四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4740H的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论