MAX4686

过期

2.5Ω、低电压、SPST/SPDT模拟开关,UCSP封装

2.5Ω、低电压SPST/SPDT模拟开关,UCSP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6-Bump, 0.5mm Pitch, UCSP
  • RON
    • 2.5Ω max (+3V Supply)
    • 10Ω max (+1.8V Supply)
  • 0.4Ω max RON Match Between Channels
  • 1Ω max RON Flatness Over Signal Range
  • Low Leakage Currents Over Temperature
    • 0.5nA (max) at TA = +25°C
  • Fast Switching: tON = 30ns, tOFF = 12ns
  • Guaranteed Break-Before-Make (MAX4688)
  • +1.8V to +5.5V Single-Supply Operation
  • Rail-to-Rail Signal Handling
  • Low Crosstalk: -95dB (100kHz)
  • High Off-Isolation: -90dB (100kHz)
  • 1.8V Logic Compatible
MAX4686
2.5Ω、低电压、SPST/SPDT模拟开关,UCSP封装
MAX4686、MAX4687、MAX4688:引脚配置
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
模拟开关与多路复用器 6
MAX4626 量产 0.5Ω、低电压、单电源SPST模拟开关
MAX4627 量产 0.5Ω、低电压、单电源SPST模拟开关
MAX4624 量产 1Ω、低电压、单电源、SPDT模拟开关
MAX4644 量产 高速、低电压、4Ω、双路、SPDT CMOS模拟开关
MAX4544 量产 低电压、单电源、双路、SPST/SPDT模拟开关
MAX4599 量产 低电压、单电源、SPDT模拟开关,SC70封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4686的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览