MAX4646

最后购买期限

快速、低电压、2.5Ω、SPST、CMOS模拟开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +1.8V至+5V单电源供电
  • RON 符合规格
    • 2.5Ω(最大值,5V电源)
    • 3.5Ω(最大值,3V电源)
  • 1.8V电源供电
    • 整个温度范围内RON为30Ω(典型值)
    • tON:40ns(典型值),tOFF:20ns(典型值)
  • 低RON平坦度:0.4Ω(最大值)
  • 支持较低漏电流
    • +25°C时为±0.25nA
  • 轨到轨输出能力
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 1MHz时关断隔离度:-75dB
  • 低失真:0.014%(典型值)
MAX4646
快速、低电压、2.5Ω、SPST、CMOS模拟开关
MAX4645、MAX4646:引脚配置
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
模拟开关与多路复用器 4
MAX4514 量产 低电压、低导通电阻、SPST、CMOS模拟开关
MAX4626 最后购买期限 0.5Ω、低电压、单电源SPST模拟开关
MAX4594 量产 低电压、单电源、10Ω、SPST、CMOS模拟开关
MAX4568 量产 ±15kV ESD保护、低电压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4646的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览