产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用5引脚SC70和6引脚µDFN封装
  • 最大导通电阻:10Ω
  • 最大导通电阻平坦度:1.5Ω
  • 快速开关
    • tON = 35ns(最大值)
    • tOFF = 40ns(最大值)
  • 提供电荷注入:5pC(最大值)
  • +2.0V至+5.5V单电源供电
  • +25°C时-3dB带宽为300MHz
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 1MHz时关断隔离度:-80dB
  • 关断漏电流:0.5nA(最大值)
  • 总谐波失真(THD):0.05%
MAX4596
低电压、单电源、10Ω、SPST、CMOS模拟开关
MAX4594、MAX4595、MAX4596、MAX4597:引脚配置
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
模拟开关与多路复用器 4
MAX4514 量产 低电压、低导通电阻、SPST、CMOS模拟开关
MAX4626 最后购买期限 0.5Ω、低电压、单电源SPST模拟开关
MAX4645 最后购买期限 快速、低电压、2.5Ω、SPST、CMOS模拟开关
MAX4501 量产 低电压、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4596的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览