MAX4468

量产

低成本、微功耗、SC70/SOT23-8封装、麦克风前置放大器,可完全关断

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作电源电压:+2.4V至+5.5V
  • 提供具有5nA完全关断功能的版本(MAX4467/MAX4468)
  • 出色的电源抑制比:112dB
  • 出色的共模抑制比:126dB
  • 高AVOL:125dB (RL = 100kΩ)
  • 轨到轨输出
  • 24µA低静态电源电流
  • 增益带宽积:
    • 200kHz (MAX4465/MAX4467/MAX4469)
    • 600kHz AV ≥ 5 (MAX4466/MAX4468)
  • 采用节省空间的封装
    • 5引脚SC70 (MAX4465/MAX4466)
    • 8引脚SOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469)
MAX4468
低成本、微功耗、SC70/SOT23-8封装、麦克风前置放大器,可完全关断
MAX4465、MAX4466、MAX4467、MAX4468、MAX4469:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4468的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览