MAX4467
量产低成本、微功耗、SC70/SOT23-8封装、麦克风前置放大器,可完全关断
- 产品模型
- 3
概述
- 工作电源电压:+2.4V至+5.5V
- 提供具有5nA完全关断功能的版本(MAX4467/MAX4468)
- 出色的电源抑制比:112dB
- 出色的共模抑制比:126dB
- 高AVOL:125dB (RL = 100kΩ)
- 轨到轨输出
- 24µA低静态电源电流
- 增益带宽积:
- 200kHz (MAX4465/MAX4467/MAX4469)
- 600kHz AV ≥ 5 (MAX4466/MAX4468)
- 采用节省空间的封装
- 5引脚SC70 (MAX4465/MAX4466)
- 8引脚SOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469)
MAX4465–MAX4469均为微功耗运算放大器,经过优化后可用作麦克风前置放大器。它们将优化的增益带宽乘积与电源电流和低电压操作有机地结合在一个超小型封装中。MAX4465/MAX4467/MAX4469为单位增益稳定型,仅需24µA电源电流即可提供200kHz增益带宽。MAX4466/MAX4468非完全补偿,最小稳定增益为+5V/V,并提供600kHz增益带宽积。此外,这些放大器还具有轨到轨输出、高AVOL以及出色的电源抑制比和共模抑制比,适合在嘈杂的环境中工作。
MAX4467/MAX4468具有完全关断模式。在关断模式下,放大器的电源电流降至5nA,并且外部麦克风的偏置电流被切断,以达到最终省电的目的。单通道MAX4465/MAX4466采用超小型5引脚SC70封装,而带关断功能的单通道MAX4467/MAX4468和双通道MAX4469则采用节省空间的8引脚SOT23封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数字复读装置
- 耳机
- 助听器
- 麦克风前置放大器
- 便携式计算机
- 语音识别系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4467EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX4467EKA+T | SOT_23 | ||
| MAX4467ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4467EKA+ | ||
| MAX4467EKA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4467EKA+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX4467EKA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4467ESA+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4467的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论