MAX4409

量产

80mW、DirectDrive立体声耳机放大器,带有共模检测

80mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有共模检测

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 不需要大体积隔直电容
  • 以地为参考的输出无需为耳机地施加直流偏置
  • 共模电压检测消除了接地回路噪声
  • 96dB CMRR
  • 无需由于输出电容而损失低频响应
  • 每一通道能够为16Ω负载提供80mW功率
  • 极低的0.002% THD+N
  • 较高的86dB PSRR
  • 集成咔嗒/噼噗声抑制电路
  • 1.8V至3.6V单电源供电
  • 较低的静态电流
  • 低功耗关断模式
  • 短路及过热保护
  • 输出端具有±8kV ESD保护
  • 提供节省空间的封装
    • 20引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX4409
80mW、DirectDrive立体声耳机放大器,带有共模检测
MAX4409:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4409的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览