产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 细小的UCSP (1.5mm x 1.5mm)
  • 驱动120mW至16Ω
  • 0.03% THD+N (1kHz)
  • 工作在2.3V至5.5V单电源下
  • 每个放大器1mA电源电流
  • 非常高的电源抑制比(96dB)
  • 单位增益稳定
  • 满摆幅输出级
  • 过热和短路保护
MAX4369
双路、满摆幅、高输出驱动运算放大器,UCSP封装
MAX4369:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
运算放大器 1
MAX4337 量产 SC70/SOT23-8封装、50mA输出电流、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断/静音
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4369的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览