MAX4298
量产超高PSRR立体声驱动器 + 麦克风放大器 + 100mA线性稳压器
具有极高PSRR的立体声耳机驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- 音频系统IC (MAX4299)
- 超高PSRR立体声耳机驱动器
- 超高PSRR麦克风放大器
- 100mA、3.3V线性稳压器
- 20kHz时的PSRR为93dB(典型值)直接通过含有噪声的数字电源供电
- 无噪声/无杂音上电、关断、静音和取消静音
- 符合PC99标准的输出驱动器:
- 优于1VRMS的输出驱动至16Ω负载,优于1.5VRMS的输出和优于0.0008%的THD+N驱动至10kΩ负载
- 符合PC99标准的麦克风放大器:
- 0.005%的THD+N驱动至10kΩ负载
- 22nF容性负载驱动能力
- 4.5V至5.5V单电源供电
- 内部产生的偏置电压
- 所有增益均可从外部调节
- 采用节省空间的封装
- 10引脚µMAX (MAX4298)
- 16引脚TSSOP (MAX4299)
MAX4298和MAX4299是专为单+5V应用而设计的音频系统IC。MAX4299具有立体声耳机驱动器、麦克风放大器和+3.3V线性稳压器;MAX4298具有立体声耳机驱动器。MAX4298/MAX4299专为电路板空间有限且数字电源噪声较大的恶劣数字环境而设计。该设计采用创新设计技术,在整个音频信号频带实现超高电源抑制,同时提供高电流轨到轨输出驱动能力。该芯片可用于驱动高容性负载,在将长电缆驱动到远程负载(例如台式机/笔记本电脑耳机或扬声器)时可能会遇到这种情况。这些设器件完全符合PC99标准。
该放大器的直流电源抑制能力为115dB,100kHz时为80dB。输出放大器能够将1.5VRMS信号驱动至10kΩ负载,THD+N为0.0008%。它们还可以将32Ω耳机驱动至1.2VRMS,失真率为0.02%。在+3.3V时,线性稳压器可输出100mA的电流。MAX4298采用小型10引脚µMAX®封装,而MAX4299采用节省空间的16引脚TSSOP封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 消费类音频
- 无绳电话
- 笔记本电脑
- 掌上电脑
- 笔输入掌上电脑
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4298ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4298ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4298EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4298EUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4298ESD+ | 量产 | |
| MAX4298ESD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4298EUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4298的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论