MAX4169

过期

高输出驱动、精密的低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 80mA (min) Output Drive Capability
  • Rail-to-Rail Input Common-Mode Voltage Range
  • Rail-to-Rail Output Voltage Swing
  • 1.2mA Supply Current per Amplifier
  • +2.7V to +6.5V Single-Supply Operation
  • 5MHz Gain-Bandwidth Product
  • 250µV Offset Voltage
  • 120dB Voltage Gain (RL = 100kΩ)
  • 88dB Power-Supply Rejection Ratio
  • No Phase Reversal for Overdriven Inputs
  • Unity-Gain Stable for Capacitive Loads to 250pF
  • Low-Power Shutdown Mode:
    • Reduces Supply Current to 38µA Places
    • Outputs in High-Impedance State
  • Available in 5-Pin SOT23 Package (MAX4165) or 2mm x 2mm x 0.8mm µDFN (MAX4166)
MAX4169
高输出驱动、精密的低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
MAX4165、MAX4166、MAX4167、MAX4168、MAX4169:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4169的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览