MAX4118
过期单/双/四路、400MHz、低功耗、电流反馈放大器
Viewing:
概述
- 400MHz -3dB Bandwidth (MAX4112/MAX4117)
270MHz -3dB Bandwidth (MAX4113/MAX4119)
300MHz -3dB Bandwidth (MAX4118/MAX4120) - 0.1dB Gain Flatness to 115MHz (MAX4113/MAX4118/MAX4120)
- 1200V/µs Slew Rate (MAX4112/MAX4117/MAX4119)
1800V/µs Slew Rate (MAX4113/MAX4118/MAX4120) - 280MHz Full-Power Bandwidth (VOUT = 2VP-P, MAX4112/MAX4117)
240MHz Full-Power Bandwidth (VOUT = 2VP-P, MAX4113/MAX4118/MAX4120) - High Output Drive: 80mA
- Low Power: 5mA Supply Current per Channel
应用
- 有源滤波器
- 广播与高清晰度电视系统
- 高清晰度监视器
- 高速ADC缓冲器
- 专业照相机
- 脉冲/射频放大器
- RGB视频
- 超声/医疗成像
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4118的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论