MAX40070
推荐用于新设计高压、低功耗比较器
微功耗比较器提供超小封装(0.848mm x 1.588mm)和超低功耗
- 产品模型
- 2
概述
- 工作电流低至16µA(典型值)
-
输入电压范围:0V至27.5V
- 传输延迟:2µs
- 内置高精度基准电压源
- 内部电流源支持使用外部电阻自定义阈值和迟滞
-
开漏输出
-
采用微型8引脚WLP(0.35mm间距)和TDFN (2mm x 2mm)封装
-
工作温度范围:–40°C至125°C
MAX40070/MAX40072是一个单通道微功耗比较器系列,非常适合用于计算、工业、医疗和物联网应用中的各种电池供电设备,不仅能够遵守超紧凑的电路板空间和功率限制,还符合高精度要求。这些比较器采用小型8引脚(0.35µm间距)晶圆级封装和TDFN封装,提供开漏输出。
MAX40070/MAX40072系列在IP引脚上提供范围在0V至+27.5V的轨到轨输入电压,与电源电压保持独立。其内部滤波功能提供高EMI抗扰度。
MAX40070/MAX40072使用高精度集成基准电压源(1.6V)和精密内部电流源,支持使用两个外部电阻自定义比较器阈值和迟滞。
这些比较器的电源电流消耗仅为16µA(典型值),传输延迟为2µs。工作温度范围均扩展为-40°C至+125°C。
应用
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式医疗设备
- 工业设备
- 物联网(IoT)
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX40070ANA16+ | WLCSP | ||
| MAX40070ANA16+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40070的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论