产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Ultra-Low Offset Voltage: 10µV (max)
  • Ultra-Low Offset Voltage Drift: 0.2µV/°C
  • Ultra Stable vs. Time: 0.2µV/month
  • Ultra-Low Noise: 0.35µVP-P
  • Wide Supply Voltage: ±3V to ±18V
  • High Common-Mode Input: ±14V
  • No External Components Required
  • Fits OP07, AD510, 725, 108A/308A Sockets
MAX400
超低失调电压运算放大器
MAX400:典型工作电路