MAX3882A

过期

2.488Gbps 1:4解复用器,带有时钟和数据恢复及限幅放大器

低功耗、3V、2.5Gbps/2.7Gbps 1:4解复用器,带有时钟恢复

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 数据捕获时无需参考时钟
  • 输入数据速率:2.488Gbps
  • 内置限幅放大器和1:4分路器、完全集成的时钟恢复和数据提取电路
  • 并行输出速率:622Mbps
  • 差分输入范围:10mVP-P至1.6VP-P,无须门限调节
  • 差分输入范围:50mVP-P至600mVP-P,允许门限调节
  • 0.65UI高频抖动容差
  • 时钟失锁(/LOL)指示
  • 宽输入门限调整范围:±170mV
  • 无数据传输时,保持有效的时钟输出
  • 提供系统环回输入,用于系统诊断测试
  • 工作温度范围为-40°C至+85°C
  • 低功耗:+3.3V供电时610mW
MAX3882A
2.488Gbps 1:4解复用器,带有时钟和数据恢复及限幅放大器
MAX3882A:典型应用电路
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 3
MAX3892 过期 +3.3V、2.5Gbps/2.7Gbps、SDH/SONET 4:1串行器,带有时钟合成器
MAX3880 过期 +3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器与时钟恢复
MAX3890 过期 +3.3V、2.5Gbps、SDH/SONET 16:1串行器,带有时钟合成及LVDS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3882A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览