MAX3881

过期

+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器与时钟恢复

低功耗、低成本收发器芯片组

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Single +3.3V Supply
  • 530mW Operating Power
  • Fully Integrated Clock Recovery and Data Retiming
  • Exceeds ANSI, ITU, and Bellcore Specifications
  • Additional High-Speed Input Facilitates System Loopback Diagnostic Testing
  • 2.488Gbps Serial to 155Mbps Parallel Conversion
  • Differential PECL Clock Output
  • Single-Ended PECL Data Outputs
  • Tolerates >2000 Consecutive Identical Digits
  • Loss-of-Lock Indicator
MAX3881
+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器与时钟恢复
MAX3881:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3881的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览