MAX3840
不推荐用于新设计+3.3V、2.7Gbps双路2 x 2交叉点开关
2.7Gbps 2 x 2交叉点开关
- 产品模型
- 2
概述
- +3.3V单电源供电
- 460mW功耗
- 2psRMS随机抖动
- 7psP-P确定性抖动
- 未选用的输出通道可以关断
- CML输入/输出
- 6ps通道至通道扭曲
- 100ps输出边沿速率
- 5mm x 5mm 32引脚QFN封装或薄型QFN封装
MAX3840是一款双路2 x 2异步矩阵开关,适用于SDH/SONET DWDM及其它需要串行数据流环回和保护通道开关的高速数据切换系统。MAX3840非常适合带有前向误差修正的OC-48系统。宽频带、全差分信号通路使累积抖动、串扰及信号偏斜最小。每路2 x 2矩阵开关能够扇出和/或复用高达2.7Gbps的数据和2.7GHz时钟信号。所有输入和输出与电流模式逻辑(CML)兼容,易于与交流耦合LVPECL信号连接。不使用时,每个CML输出级可通过使能控制引脚关断,以节省功率。所有输出处于使能状态时,典型功耗为460mW。
MAX3840与MAX3876 2.5Gbps时钟和数据恢复(CDR)电路兼容。
MAX3840采用32引脚、裸露焊盘QFN封装(5mm x 5mm),工作于+3.3V电源,工作温度范围为-40°C至85°C。
应用
- 上/下路复用器
- ATM交换内核
- 高速背板
- SDH/SONET与DWDM传输系统
- WDM交叉连接
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3840ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX3840ETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3840ETJ+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3840的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论