概览

优势和特点

  • 装配完成且经过测试的表贴板
  • +3.3V单电源
  • 包含用于校准的传输线
  • 采用32引脚QFN裸露焊盘(EP)封装的器件

产品详情

MAX3840评估套件(EV套件)是一款表面贴装演示板,可用于轻松评估MAX3840 2.7Gbps、双通道2x2交叉点开关。该板额外包含一条用于校准的传输线。

MAX3840评估套件已装配完成且经过测试。

 

应用

  • 高速接入(电信)
  • 电信交换机

相关产品