MAX3786

过期

1.5Gbps、串行ATA兼容复用器/缓冲器,带有环回及均衡化处理

1.5Gbps、串行、兼容于ATA的复用器/缓冲器,具有环回和均衡功能的缓冲器能够在两个冗余I/O通道进行串行数据信号切换

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 总残余抖动(20英寸FR-4, EQ和PE开通) < 50psP-P
  • 支持SATA OOB信号
  • 未选择通道可环回
  • 控制器端I/O通道上接收均衡和传输预加重
  • 0°C至+85°C运行
  • 32引脚5mm x 5mm薄型QFN封装
  • +3.3V电源
MAX3786
1.5Gbps、串行ATA兼容复用器/缓冲器,带有环回及均衡化处理
MAX3786:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3786的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览