MAX3751

过期

+3.3V、2.125Gbps/1.0625Gbps光纤通道端口旁路IC

提供大于1VP-P的输出,耗电仅180mW

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Single +3.3V Supply
  • Low Jitter: 10ps
  • Low Power Consumption
    • 190mW (MAX3750)
    • 180mW (MAX3751)
  • Large Output Signal Swing: >1000mVp-p
  • Mismatch Tolerant Output Driver Stage
  • 150Ω Differential On-Chip Termination on All Inputs
  • 150Ω On-Chip Back Termination on All Output Ports
MAX3751
+3.3V、2.125Gbps/1.0625Gbps光纤通道端口旁路IC
MAX3750、MAX3751:典型应用电路
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
评估套件

MAX3750EVKIT

MAX3750、MAX3751评估板

特性和优点

  • 与50Ω系统接口
  • 装配完成且经过测试
  • 校准电路实现准确的抖动测量

产品详情

MAX3750评估套件(EV套件)简化了MAX3750/MAX3751端口旁路IC的评估。它提供阻抗转换网络,支持与标准50Ω测试设备进行接口。

该评估套件已装配完成且经过测试,其中包括一根跳线以方便选择信号流,还包括一个校准电路,可实现准确的抖动测量。

 

应用

  • 1.0625Gbps光纤信道仲裁环路
  • 2.125Gbps光纤通道仲裁环路
  • 大容量存储系统
  • RAID/JBOD应用

MAX3750EVKIT
MAX3750、MAX3751评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览