MAX3691

+3.3V、622Mbps、SDH/SONET 4:1串行器,带有时钟合成及LVDS输入

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Single +3.3V Supply
  • 155Mbps Parallel to 622Mbps Serial Conversion
  • 215mW Power
  • LVDS Parallel Clock and Data Inputs
  • Differential 3.3V PECL Serial-Data Output
MAX3691
+3.3V、622Mbps、SDH/SONET 4:1串行器,带有时钟合成及LVDS输入
MAX3691:典型工作电路
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 1
MAX3693 过期 +3.3V、622Mbps、 SDH/SONET 4:1串行器,带有时钟合成及LVDS输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3691的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览