产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +3.3V或+5.0V单电源
  • 功耗:+3.3V供电时150mW
  • 外部VCO中心频率(fVCO):155MHz至700MHz
  • 参考时钟频率: fVCO,fVCO/2,fVCO/4,fVCO/8, fVCO/32
  • 主时钟输出频率: fVCO
  • 可选输出频率: fVCO, fVCO/2,fVCO/4,fVCO/8
  • 低本征抖动:<0.4psRMS
  • 失锁指示器
  • PECL时钟输出接
MAX3672
低抖动、155MHz/622MHz时钟发生器
MAX3672:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3672的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览