MAX3341E

±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±15kV ESD Protection On D+ and D-
  • Comply with USB Standard 1.1 (Full Speed 2.0)
  • USB Skew Independent of Input Skew
  • Separate VP and VM Inputs/Outputs
  • VL Down to 1.8V Allows Connection with Low-Voltage ASICs
  • Reenumerate with Power Applied
  • USB Detect Function
    3.7V (min) to 4V (max)—MAX3341E
    1V (min) to 2.8V (max)—MAX3342E
  • Allow Single-Ended or Differential Logic I/O
  • Internal Linear Regulator Allows Direct Powering from the USB
  • Internal Termination Resistor for Full-Speed Operation
  • Three-State Outputs
  • No Power-Supply Sequencing Required
  • Driver Active in Suspend Mode
  • Available in Miniature Chip-Scale Package
  • MAX3341E
    ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3341E的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览