MAX314
量产10Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 12
概述
- 与DG411/DG412/DG413引脚兼容
- 低导通电阻(典型值:6.5Ω)
- 确保通道间RON匹配(最大值:1.5Ω)
- 指定信号范围内确保RON平坦度(最大值:2Ω)
- 保证ESD保护> 2000V(方法3015.7)
- 串扰> 96dB (20kHz)
- 单电源供电:+4.5V至+30V双电源供电:±4.5V至±20V
- 轨到轨信号处理
Maxim的MAX312/MAX313/MAX314模拟开关具有低导通电阻(最大值:10Ω),通道间导通电阻匹配为1.5Ω。这些开关在两个方向上的导电性能相同,在整个温度范围内具有较低漏电流(+85°C时为2.5nA)。其功耗低,ESD耐受性能大于2000V(方法3015.7)。
MAX312/MAX313/MAX314均为四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。MAX312为常闭(NC)式,MAX313为常开(NO)式。MAX314具有两个NC开关和两个NO开关。所有三款器件均采用+4.5V至+30V单电源或±4.5V至±20V双电源供电。
应用
- 音频信号路由
- 航空电子
- 通信系统
- 数据采集
- PBX/PABX系统
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX314C/D | DIE | ||
| MAX314CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX314CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314CUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX314ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX314EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX314MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX314C/D | 量产 | |
| MAX314CPE+ | 量产 | |
| MAX314CSE+ | 量产 | |
| MAX314CSE+T | 量产 | |
| MAX314CUE+ | 量产 | |
| MAX314CUE+T | 量产 | |
| MAX314EPE+ | 量产 | |
| MAX314ESE+ | 量产 | |
| MAX314ESE+T | 量产 | |
| MAX314EUE+ | 量产 | |
| MAX314EUE+T | 量产 | |
| MAX314MJE | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX314CSE+T | 量产 | |
| MAX314ESE+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX314CUE+ | 量产 | |
| MAX314CUE+T | 量产 | |
| MAX314EUE+ | 量产 | |
| MAX314EUE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX314EUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX314L
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论