MAX292
量产八阶、低通、开关电容滤波器
请参考MAX7401/MAX7405 8阶、低功耗贝塞尔滤波器
- 产品模型
- 9
概述
- 8阶低通滤波器:
- 巴特沃兹(MAX291/MAX295)
- 贝塞尔(MAX292/MAX296)
- 时钟可调转折频率范围:
- 0.1Hz至25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz至50kHz (MAX295/MAX296)
- 无需外部电阻或电容
- 内部或外部时钟
- 时钟与转折频率比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低噪声:-70dB THD +噪声(典型值)
- 采用+5V单电源或±5V双电源供电
- 用于抗混叠或时钟噪声滤波的非专用运算放大器
- 8引脚DIP和SO封装
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296均为易于使用的8阶低通开关电容滤波器,转折频率可设置为0.1Hz至25kHz (MAX291/MAX292)或0.1Hz至50kHz (MAX295) /MAX296)。
MAX291/MAX295巴特沃兹滤波器提供超平坦的通带响应,MAX292/MAX296贝塞尔滤波器提供低过冲和快速稳定。所有四款滤波器都有固定响应,因此设计任务仅限于选择控制滤波器转折频率的时钟频率。
外部电容用于使用内部振荡器产生时钟,也可以使用外部时钟信号。提供了一个非专用运算放大器(同相输入接地),用于构建后置滤波或抗混叠的连续时间低通滤波器。
MAX291系列采用8引脚DIP/SO和16引脚宽体SO封装,所需的外部元件非常少,以小巧面积提供超强性能。
应用
- 50Hz/60Hz电源噪声滤波
- ADC抗混叠滤波器
- DAC后置滤波
- 噪声分析
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX292CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX292CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX292CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX292EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX292ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX292ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX292EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX292EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX292EWE/GG8 | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX292CPA+ | 量产 | |
| MAX292CSA+ | 量产 | |
| MAX292CSA+T | 量产 | |
| MAX292EPA+ | 量产 | |
| MAX292ESA+ | 量产 | |
| MAX292ESA+T | 量产 | |
| MAX292EWE+ | 量产 | |
| MAX292EWE+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX292CSA+ | 量产 | |
| MAX292CSA+T | 量产 | |
| MAX292ESA+ | 量产 | |
| MAX292ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX292ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX292的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论