产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Receive/Transmit Mixers with 35dB Image Rejection
  • Adjustable-Gain LNA
  • Up to +2dBm Combined Receiver Input IP3
  • 4dB Combined Receiver Noise Figure
  • >35dB of Transmit Power Control Range
  • PA Predriver Provides up to +2dBm
  • Low Current Consumption:
    • 23mA Receive
    • 26mA Transmit
    • 9.5mA Oscillator
  • 0.5µA Shutdown Mode
  • Operates from Single +2.7V to +4.8V Supply
MAX2463
900MHz镜频抑制收发器
MAX2420、MAX2421、MAX2422、MAX2460、MAX2463:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2463的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览