MAX24011
最后购买期限2.5Gbps互阻放大器
优化组合了低功耗、高灵敏度、接收信号强度指示等优势
- 产品模型
- 1
概述
- 使用APD时具有-33dBm (典型值)灵敏度
- 数据速率高达2.5Gbps (NRZ)
- 输入参考噪声:190nARMS (典型值)
- 过载自动增益控制
- 31mA (典型值)电源电流
- PDA或PDC接收信号强度指示输出
- 工作温度范围:-40°C至+95°C
MAX24011是一款低功耗、高灵敏度2.5Gbps连续模式互阻放大器(TIA),优化用于GPON光纤应用。
MAX24011具有完整的模拟前端,将光检测器电流转换成差分模拟电压信号。
MAX24011带有低噪声前端、AGC以及23kΩ典型差分互阻。MAX24011还为光检测器阴极提供经过滤波的偏置电流,支持内部偏置PIN应用,器件提供接收信号强度指示(RSSI)输出,RSSI输出可以由PDC稳压器偏置产生,也可以是采用外部偏置光检测器(例如APD)时流入PDA的平均电流。
MAX24011可提供裸片,与相应的光学系统以及光检测二极管安装在一起构成ROSA。
应用
- GPON,ONU接收器
- OC-48收发器模块
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX24011E/D+ | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX24011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论