MAX2233
量产900MHz ISM波段、250mW功率放大器,带有模拟或数字增益控制
- 产品模型
- 2
概述
- 工作频率范围:800MHz至1000MHz
- 250mW(+24dBm)输出功率,915MHz,+3.6V电源
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 44%功率附加效率
- 24dB功率增益
- 24dB模拟增益控制范围(MAX2232)
- 三级数字编程功率增益,步进为10dB(MAX2233)
- 可编程的RF功率包络斜坡(MAX2232)
- 热关断
- 可编程热关断超时周期
- 低功耗关断模式:0.2µA
- 待机和关断模式下保持低ΔVSWR
MAX2232/MAX2233低压硅RF功率放大器(PA)用于900MHz ISM频段。它们采用+2.7V至+5.5V单电源供电,可直接由3节镍镉电池或1节锂离子电池供电。这些器件通常使用+3.6V单电源在915MHz下提供250mW(+24dBm)的输出功率,或者使用+2.7V单电源提供150mW(+22dBm)的输出功率。在+24dBm输出功率下,功率附加效率(PAE)为44%。
MAX2232/MAX2233提供24dB增益,可通过MAX2232的模拟增益控制引脚在连续24dB范围内调节,或通过MAX2233的2位可编程增益控制DAC以两个10dB的步进调节。外部电容用于设置RF输出功率包络斜坡时间,通过逐渐改变输出功率(MAX2232)来减少上电和断电期间的杂散发射。
MAX2232/MAX2233具有低功耗关断模式,通常消耗小于1µA的电源电流,可在时分多址(TDMA)系统的"空闲时隙"期间节省功耗。关断模式下RF输入相对于正常工作的ΔVSWR为1.2:1。这些器件还具有热关断功能,使PA能够保护自身免受可能损坏IC的过热条件的影响。接地电容器通过设置热关断超时期限来限制热循环。
MAX2232/MAX2233采用节省空间、耐热性能增强的16引脚power-QSOP(PQSOP)封装。
应用
- 868MHz欧洲ISM频段
- 900MHz ISM频段应用
- 数字无线电话
- 调频模拟发射机
- 无线数据
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2233EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX2233EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2233的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论