MAX19191
量产超低功耗、10Msps、8位ADC
理想用于数字音频广播接收机系统的超低功耗ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 超低功耗
- 15.3mW (常规工作模式:10Msps)
- 2µW (关断模式)
- 优异的动态性能
- fIN = 1.875MHz时,SNR为48.6dB
- fIN = 1.875MHz时,SFDR为70dBc
- 2.7V至3.6V单模拟电源供电
- 1.8V至3.6V TTL/CMOS兼容数字输出
- 全差分或单端模拟输入
- 可选择内部/外部基准
- 多路CMOS兼容三态输出
- 28引脚薄型QFN封装
- 可提供评估板(请订购MAX19191EVKIT+)
MAX19191是一款超低功耗、8位、10Msps模/数转换器(ADC)。该器件带有全差分、宽带采样/保持(T/H)输入。该输入具有440MHz带宽,可接受全差分或单端信号。MAX19191在1.875MHz输入频率、10Msps采样速率下具有48.6dB (典型值)信号与噪声 + 失真比(SINAD),功耗仅为15.3mW。该款ADC工作在2.7V至3.6V模拟电源电压,采用独立的1.8V至3.6V电源为数字输出驱动电路供电。除了工作期间的超低功耗外,MAX19191还具有三种断电模式,有效降低空闲期间的功耗。MAX19191具有优异的动态性能以及超低功耗和小尺寸特性,使其非常适合图像、仪表和数字通信应用。
内部1.024V精密带隙基准将ADC的满量程电压设置在±0.512V。灵活的基准架构使MAX19191可以采用内部基准或外部基准,以满足高精度应用的要求。
MAX19191采用并行、CMOS兼容三态输出,数字输出格式为偏移二进制。独立的数字电源输入可接受1.8V至3.6V电压,能够灵活地连接不同逻辑电平。MAX19191采用5mm × 5mm、28引脚薄型QFN封装,工作在扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
对于更高采样频率的应用,请参考MAX1195–MAX1198双通道8位ADC。如需双通道的引脚兼容产品,请参考MAX19192数据资料。
应用
- 电池供电便携式仪表
- 数字音频接收前端
- 低功耗视频
- 超声和医学成像
- WLAN、移动DSL、WLL接收机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX19191ETI+ | LFCSP | ||
| MAX19191ETI+T | LFCSP | ||
| MAX19191ETI/V+ | LFCSP | ||
| MAX19191ETI/V+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| MAX19192 | 过期 | 超低功耗、10Msps、双路、8位ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19191的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论