概览
优势和特点
- 10Msps最高采样率
- 3.3V至6V单电源供电
- 超低功耗
- 单端或全差分输入信号配置
- 交流或直流耦合输入信号配置
- 通过Samtec QSH连接器直接与Maxim DCEP连接
- 可设置基准电压
- 板载时钟整形电路
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX19191评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括评估MAX19191 8位模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。器件接受交流或直流耦合、差分或单端模拟输入。通过用户提供的高速逻辑分析仪或数据转换器评估平台(DCEP)可方便地采集ADC的数字输出。评估板采用3.3V至6V电源供电,采用4个LDO稳压器为模拟和数字电源供电。评估板能够从用户提供的交流正弦信号产生时钟信号。
应用
- 电池供电便携式仪表
- 数字音频接收前端
- 低功耗视频
- 超声和医学成像
- WLAN、移动DSL、WLL接收机
相关产品
文档
-
MAX19191EVKIT: Evaluation Kit for the MAX19191 Data Sheet (Rev. 0)2010/11/19PDF2M