MAX19192

过期

超低功耗、10Msps、双路、8位ADC

理想用于数字音频广播接收机系统的超低功耗、双通道ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗
    • 15.3mW (常规工作模式:10Msps)
    • 2µW (关断模式)
  • 优异的动态性能
    • fIN = 1.875MHz时,SNR为48.6dB
    • fIN = 1.875MHz时,SFDR为70dBc
  • 2.7V至3.6V单模拟电源供电
  • 1.8V至3.6V TTL/CMOS兼容数字输出
  • 全差分或单端模拟输入
  • 可选择内部/外部基准
  • 多路CMOS兼容三态输出
  • 28引脚薄型QFN封装
  • 可提供评估板(请订购MAX19192EVKIT+)
MAX19192
超低功耗、10Msps、双路、8位ADC
MAX19192:功能框图
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
模数转换器(ADC) 1
MAX19191 量产 超低功耗、10Msps、8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19192的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览