产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12-Bit Resolution, ±1/2 LSB Linearity
  • 8-Channel Multiplexer Inputs (MAX180)
  • Single-Ended 1-of-6 Multiplexer (MAX181)
  • Built-In Track-and Hold
  • 100kHz Sampling Rate
  • DC and Dynamically Tested
  • Internal 25ppm/°C Voltage Reference
  • Each Channel Configurable for Unipolar (0V to +5V) or Bipolar (-2.5V to +2.5V) Input Range
  • Each Channel Configurable for Single-Ended or Differential Inputs
  • Fast 8-/16-Bit µP Interface
  • +5V and -12V to -15V Supply Operation
  • 110mW Power Consumption
MAX181
完备的100ksps、8通道、12位数据采集系统
MAX180、MAX181:原理框图
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
模数转换器(ADC) 9
MAX115 量产 2x4通道、同时采样、12位ADC
MAX1261 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1262 量产 450ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1291 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX196 量产 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护
MAX1294 最后购买期限 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1266 量产 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1265 量产 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1295 量产 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX180EVKIT
MAX180评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX181的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览