MAX173
量产CMOS、5µs、10位ADC,内置电压基准
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 12-Bit Resolution and 10-Bit Linearity
- 5µs Conversion Time
- On-Chip ±40ppm/° C Voltage Reference
- 90ns Access Time
- 215mW (Max) Power Consumption
- 24-Lead Narrow DIP and Wide SO Packages
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX173CWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX173CWG+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 6 | ||
| MAX172 | 量产 | 完备的、10µs、CMOS、12位ADC |
| MAX1092 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1093 | 过期 | 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX151 | 过期 | 300kHz、10位ADC,带有电压基准和采样/保持 |
| MAX1064 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1063 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |