MAX1064

量产

400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位分辨率、±0.5 LSB线性度
  • +5V单电源供电
  • 用户可调节的逻辑电平(+2.7V至+5.5V)
  • 内置+2.5V基准
  • 软件可配置的模拟输入多路复用器
    • 8通道单端/4通道伪差分(MAX1060)
    • 4通道单端/2通道伪差分(MAX1064)
  • 软件可配置的单极性/双极性模拟输入
  • 低电流
    • 2.5mA (400ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (关断)
  • 内部6MHz全功率带宽采样/保持
  • 单字节并口(8 + 2)
  • 小尺寸封装
    • 28引脚QSOP封装(MAX1060)
    • 24引脚QSOP封装(MAX1064)
MAX1064
400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1060、MAX1064:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 3
MAX151 过期 300kHz、10位ADC,带有电压基准和采样/保持
MAX1093 过期 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1063 量产 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1064的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览