MAX1092

量产

400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位分辨率,±0.5 LSB线性度
  • +5V单电源供电
  • 用户可调逻辑电平(+2.7V至+5.5V)
  • +2.5V内部基准电压源
  • 软件可配置的模拟输入多路复用器
    • 8通道单端/4通道伪差分(MAX1090)
    • 4通道单端/2通道伪差分(MAX1092)
  • 软件可配置的单极/双极模拟输入
  • 低电流:
    • 2.5mA (400ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA(关断)
  • 内部6MHz全功率带宽采样/保持
  • 字节宽并行(8 + 2)接口
  • 小尺寸:
    • 28引脚QSOP (MAX1090)
    • 24引脚QSOP (MAX1092)
MAX1092
400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1090、MAX1092:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 7
MAX1091 过期 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1093 过期 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1290 量产 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,具有+2.5V基准电压源和并行接口
MAX1292 量产 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX151 过期 300kHz、10位ADC,带有电压基准和采样/保持
MAX1064 量产 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1063 量产 250ksps、+3V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1092的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览