MAX155
量产高速、8通道、8位同时采样/保持ADC,带有电压基准
- 产品模型
- 7
概述
- 8个同步采样的采样/保持输入
- 每通道转换时间为3.6µs
- 单极性或双极性输入范围
- 单端或差分输入
- 支持混合输入配置
- 2.5V内部基准电压
- +5V单电源或±5V双电源供电
MAX155/MAX156均为高速、8位、多通道模数转换器(ADC),具有同步采样/保持(T/H)功能,可消除输入通道样本之间的时序差异。MAX155有8个模拟输入通道,MAX156有4个模拟输入通道。每个通道都有自己的T/H,所有T/H在同一时刻采样。ADC在3.6µs内转换一个通道,并将结果存储在内部8x8 RAM中。MAX155/MAX156还具有2.5V内部基准电压和关断功能,提供完整的采样数据采集系统。
采用+5V单电源供电时,MAX155/MAX156执行单极性或双极性、单端或差分转换。对于需要更宽动态范围或绕地进行双极性转换的应用,可以将VSS电源引脚连接到-5V。
转换由一个施加到低电平有效WR引脚的脉冲启动,而数据则通过一个施加到低电平有效RD引脚的脉冲从ADC的RAM访问。双向接口用于更新通道配置并提供输出数据。也可以连接该ADC进行仅输出操作。MAX155采用28引脚PDIP和宽SO封装,MAX156采用24引脚窄体PDIP和28引脚宽SO封装。
应用
- 交流功率测量
- DSP模拟输入
- 相位敏感数据采集
- 便携式数据记录器
- 振动和波形分析
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX155ACWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX155ACWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX155AEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX155AEWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX155BCWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX155BEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MAX155BEWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 8 | ||
| MX7828 | 最后购买期限 | CMOS、高速、8位ADC,带有4或8通道多路复用器 |
| MAX117 | 量产 | +3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式 |
| MAX156 | 量产 | 具有同步采样/保持和基准电压源的高速、8通道、8位ADC |
| MAX154 | 量产 | 具有多路复用器和基准电压源的CMOS高速8位ADC |
| MX7576 | 最后购买期限 | CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC |
| ADC0820 | 量产 | CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能 |
| MAX160 | 量产 | CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC |
| MAX152 | 量产 | 3V、8位ADC,带有1µA关断模式 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX155的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论