MAX14983E

最后购买期限

增强型1:2 VGA复用器,带有监视器检测和端口优先权控制逻辑

创新设计,支持新型监视器的自主操作

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 设计灵活
    • VCC = 0V时,可有效保护图形控制器端口
    • DDC开关将电压限制在低压电源
    • 内部+2.5V稳压器
  • 高集成度、高性能设计
    • RGB电容低至5.5pF (典型值)
    • 在监视器侧,SYNC信号带有10pF、2.2kΩ负载时,tR/tF为2.0ns (典型值)
    • 源出和吸入8mA电流,同时满足速度要求
    • ±11kV人体模式(HBM)
  • 节省电路板空间
    • 内置功率开关
      • +5V供电时,具有300mV (最大值) IR压降
      • 短路/过热/反向电流保护
    • 5mm x 5mm、32引脚TQFN封装
MAX14983E
增强型1:2 VGA复用器,带有监视器检测和端口优先权控制逻辑
MAX14983E: Typical Application Circuit
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
模拟开关与多路复用器 1
MAX4885E 量产 超低电容VGA开关,具有±15kV ESD保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14983EEVKIT

MAX14983E评估板

特性和优点

  • 完备的1:2 VGA多路复用器
  • 单5V供电
  • VGA输入/输出
  • 使能输入
  • 显示器检测输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14983E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,利用MAX14983E VGA多路复用器构建1:2视频图形阵列电路。该款IC在控制器和两路输出之间切换图像信号。
提供VGA输入/输出连接,便于连接评估板与VGA兼容设备。评估板提供的LED用于指示显示器检测状态,评估板采用单5V供电。

应用

  • 计算设备
  • 图形卡
  • KVM开关
  • 服务器

MAX14983EEVKIT
MAX14983E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14983E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览