MAX14972

过期

双通道超高速USB 3.0均衡器/转接驱动器

节省功耗并提供高度灵活设计,支持最新的SuperSpeed USB接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 创新设计,无需昂贵的外部元件
    • +3.3V单电源供电
  • 高级电源管理实现最高效率
    • 1mW (典型值)待机状态功耗
    • 23mW (典型值)接收器侦测状态功耗
    • 82.5mW (典型值)动态关断状态功耗
    • 304mW (典型值)工作状态功耗
  • 高度集成
    • 超低延迟,传输延时为250ps (典型值)
    • 2.5GHz下具有10dB(典型值)输入/输出回波损耗
    • 3级可编程输入均衡
    • 6级可编程输出去加重
    • 完全支持LFPS,带频率整形功能
    • 提供超高速 USB 3.0兼容接收器侦测
    • 低压(1.8V)兼容控制
    • 优异的抖动和损耗补偿能力
      • 4mil微带线,大于40in
  • 理想用于空间敏感应用
    • 片上50Ω输入/输出端接
    • 24引脚、4.0mm x 4.0mm TQFN封装
    • 所有引脚具有±8kV HBM ESD保护
    • 与TI SN65LVPE502和TI SN65LVPE502CP引脚兼容
MAX14972
双通道超高速USB 3.0均衡器/转接驱动器
MAX14972: Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14972的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览