MAX13326

量产

双通道汽车应用、音频线驱动器,提供I²C控制和诊断功能

汽车应用音频线驱动器,在汽车内部提供可靠的高品质模拟音频传输

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通过I²C接口实现完备的编程和诊断功能
  • 独立工作模式下具有自动重试功能
  • 能够驱动最大3nF (差分)和4nF (对地)的容性负载
  • 信噪比为112dB
  • 向2.7kΩ负载提供4VRMS输出时,THD仅为0.002%
  • 高PSRR (1kHz时为70dB)
  • 高CMRR (1kHz时为80dB)
  • 低输出噪声(3µVRMS) (MAX13326)
  • 优异的通道间匹配
  • 具有瞬态抛负载保护
  • 能够在各种短路故障下有效保护输出电路
  • 具有±8kV接触放电和±15kV气隙放电的ESD保护
  • 长达15m (甚至更远)的远程驱动能力
  • 带有噪声抑制的差分输入和输出
  • 低功耗关断模式下电流小于10µA
  • 可通过硬件或软件实现静音功能
  • 带有裸焊盘的28引脚TSSOP封装
MAX13326
双通道汽车应用、音频线驱动器,提供I²C控制和诊断功能
MAX13325、MAX13326:典型工作电路
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
MAX13325EVKIT

MAX13325和MAX13326评估板

特性和优点

  • 全差分输入、输出
  • 通过跳线选择I²C从地址
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • 用于音频输入和输出的PCB焊盘
  • 用于连接用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13325评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX13325双路音频线驱动器,该驱动器为车载音频部件提供可靠的差分接口。评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为验证MAX13325的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX13325评估板安装了MAX13325GUI/V+,如需评估引脚兼容的MAX13326GUI/V+,请与工厂联系申请免费样品。

应用

  • 汽车收音机和后排座娱乐系统
  • 专业遥控音频放大器

MAX13325EVKIT
MAX13325和MAX13326评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览