产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽电源电压范围
    • VCC电压范围为1.65V至5.5V
    • VL电压范围为1.2V至VCC
  • VCC端I/O提供ESD保护
    • ±15kV人体模型
  • 吞吐率达20Mbps
  • 低至0.03µA (典型值)的静态电流
  • WLP和TQFN封装

应用

  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • 数码相机
  • PDA
  • 便携式设备
  • 智能电话

MAX13108E
16通道、带有缓冲的CMOS逻辑电平转换器
MAX13101E、MAX13102E、MAX13103E、MAX13108E:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13108E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览